Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EXOS. WC cistern control EXOS0027
EXOS. WC cistern control EXOS0027

    EXOS. WC cistern control EXOS0027

    Google-Übersetzung,

    EXOS - A3000 open optoelektronische WC-Steuerung für Unterputz-WC-Spülkasten. Mit Option für externe Steuerungsmöglichkeiten wie Armatureneinstellungen und Kommunikation über ECC-Funktionscontroller oder optionale, bidirektionale Fernbedienung.
    Mit wasserdichtem Elektronikmodul mit zusätzlichem Eingang für bauseitige Sensoren im Abstand von max. 5 m (z. B. Haltegriffe für Behinderte), Niederspannungsmotor, wasserdichtem Elektro-T-Verteiler zum Anschluss an Systemkabel, Montagewinkel und Edelstahl Abdeckplatte mit Sensoren und verdeckter Verschraubung. Aktivierte Wasserhygienespülung 24 Stunden nach letzter Aktivierung und Speicherung der Statistikdaten. Separate Spannungsversorgung 24 V DC über Systemzubehör AQUA 3000 open.

    Spezifikation
    • Type of operation Sensor operation
      Protective system IP 68
      Power supply connection 24 V DC
      Functional principle Electronic self-closing
      Power consumption 4
      Type of flushing fitting For WC cistern
      Material casing Stainless steel
      Material code casing 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Material fitting Synthetic
      Surface finish casing Brushed
      Default automatic hygiene flushing 24h after the last activity
      Type of sensor Opto-electronic sensor
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2030036621
    • ProduktfamilieFlushing systems
    • ProduktgruppeElectronic WC flushing systems
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-12-20
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)147
    • Breite (mm)207
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Sekundär MaterialPlastik
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)1.2
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilettenspülkästen
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_75_50_18_93
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungUtility supply control panels

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Ozeanien Nordamerika Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit