Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DIVA RS coupe-feu coulissante double
DIVA RS coupe-feu coulissante double
    Portalp

    DIVA RS coupe-feu coulissante double

    Google-Übersetzung,
    Die feuerbeständige Tür DIVA RS (Brandschutzklasse EI 2 30) wurde entwickelt, um die Brandausbreitung, insbesondere in öffentlichen Gebäuden, zu verhindern. Sie ermöglicht die sichere Evakuierung von Personen und die sichere Durchgängigkeit des Gebäudes für 30 Minuten.

    Es bietet eine einzigartige Kombination von Technologien, um den alltäglichen Bedürfnissen nach Sicherheit, Komfort und Barrierefreiheit gerecht zu werden.
    - Türbaugruppe DAS EI 2 30 (30 Minuten Feuerwiderstand), ausgelegt für automatischen oder manuellen Betrieb
    - Brandprüfberichte, die von einem akkreditierten Labor durchgeführt wurden
    - Afnor NF277 Zertifizierung
    - Entspricht den regulatorischen Anforderungen DAS NF 61937-1-3
    - Automatisches Schließen mittels eines mechanischen Gegengewichtsmechanismus, unabhängig von einer Energiequelle
    - Möglichkeit der Verriegelung mit einem Brandmeldesystem

    Es stehen verschiedene Ausführungen zur Verfügung: eine einflügelige Schiebetür mit einem nach rechts oder links öffnenden Flügel oder eine zweiflügelige Schiebetür mit zwei mittig öffnenden Flügeln, wahlweise mit oder ohne feststehende Flügel. Die Tür ist mit einem leistungsstarken Antrieb ausgestattet, der einen zuverlässigen Betrieb gewährleistet und Flügel mit einem Gewicht von bis zu 1 x 200 kg oder 2 x 200 kg bewegt.

    Die Tür kann eingebaut werden:
    - auf einer feuerbeständigen Leichtbautrennwand der Klasse BA13
    - auf Beton
    - an einer feuerbeständigen Glasfassade mit feststehenden und Oberlichtern

    Die Tür ist auch in einer EI260-Ausführung erhältlich; bitte kontaktieren Sie uns für technische Informationen zu unseren feuerbeständigen Modellen.
    Spezifikation
    • Fourniture et pose d'une porte automatique coulissante double de type PORTALP DIVA RS COUPE-FEU EI230
      Le caisson hébergeant le mécanisme est en aluminium extrudé
      - hauteur du mécanisme 200 mm
      - capot articulé avec ouverture vers le haut ou facilement déposable pour faciliter l'accès au mécanisme
      - mécanisme d’entraînement avec chemin de roulement sur silent-blocs limitant le bruit et les vibrations
      - 2 chariots de roulement par vantail, équipés de galets anti-dégondages et de suspensions réglables

      L'opérateur est doté :
      - d’une alimentation à découpage universelle 110V-230V fonctionnant en 50-60 Hz, à faible consommation et s’adaptant à tous les réseaux
      - d'une motorisation Brushless pour un pilotage précis assurant la fluidité de mouvement des vantaux, un silence de fonctionnement optimal, une consommation réduite et une grande longévité
      - d'une alimentation de secours en cas de coupure de courant
      - d'un bloc logique gérant le fonctionnement de la porte, communiquant avec tous les périphériques, assurant en permance le diagnostic de fonctionnement de la porte
      - d'une technologie bus CAN permettant une connectique rapide, fiable, réduisant les interférences

      Chaque vantail coulissant est constitué d'un châssis aluminium
      - Profils d'encadrement 56 mm conçu avec 3 chambres dotées d'entretoises thermiques
      - Joints intumescents sur toute la périphérie du vantail, gonflant sous l'effet de la chaleur
      - Vitrage coupe-feu Contraflam30
      - Bâti de protection avec un cadre d’habillage de la cloison
      - Vantaux assemblés par joints portefeuille non siliconés permettant un remplacement rapide du vitrage.
      - Interstices anti-pincement latérales de 8 mm entre deux plans de coulissement sont conformes à la norme EN16005
      - Finition personnalisée suivant palette RAL ou en finition anodisée

      La porte est équipée de dispositifs de sécurité pour assurer la protection des usagers et du bâtiment, adaptés selon chaque usage:
      - sécurité sur passage par radars intérieur/extérieur combinant deux technologies hyperfréquence et infrarouge
      - sécurité à l'ouverture par rideaux infrarouges
      - batterie de secours
      - verrouillage électromécanique

      Sécurité incendie :
      La porte comprend un dispositif de déclenchement manuel et une commande de réarmement par action volontaire.
      Sur activation du déclencheur la porte se ferme mécaniquement grâce à un contrepoids.

      Normes et réglements
      - Arrêté du 14/03/2011 et normes NF S61-937-1 et NF S61-937-3
      - Laboratoire d'essai agréé Efectis PV–EFR-21-000913-Rev1, PV-EFR-21-000913-Extension 22/1, PV-EFR-21-000913-Extension 23/2

      Différents systèmes de commande peuvent compléter l'installation pour faciliter l'exploitation ou contrôler les entrées/sorties :
      - pilotage de la porte à distance par smartphone en mode Bluetooth basse énergie
      - application dédiée Android ou iOs
      - console à affichage digital, murale ou sur capot
      - sélecteur de mode à clé
      - cartes additionnelles d'entrées/sorties permettent de gérer d'autres périphériques ou systèmes de contrôle d'accès
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerDIVARS-CD-CF
    • ProduktfamilieEntrance automatic doors
    • Produktgruppe2-leaf sliding doors
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-03-27
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Brandschutztüren und -tore

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Südamerika Europa Afrika Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit