Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
HDS CLEAN 1-leaf single
Portalp

HDS CLEAN 1-leaf single

Google-Übersetzung,
Die wasserdichte Tür HDS CLEAN bietet eine verstärkte Abdichtung gegen Luft, Staub sowie chemische und bakteriologische Angriffe. Als echte Verteidigungsbarriere wurde es entwickelt, um die Anforderungen des Gesundheitssektors zu erfüllen. In allen Räumlichkeiten mit kontrollierter Umgebung und geeignet für Operationssäle, Desinfektionsräume, sterile Räume oder Reinräume ist Sicherheit von entscheidender Bedeutung.
Der Flügel besteht aus einem starren Kern, der mit hochdichten Laminatplatten (HPL) bedeckt ist, die in vielen Farben erhältlich sind und die Reinigungs- und Dekontaminationsanforderungen erfüllen. Ein lackierter Aluminiumrahmen verfügt über spezielle Dichtungen, die im geschlossenen Zustand gegen den Rahmen gedrückt werden und für eine wirksame Abdichtung sorgen. Zur optimalen Abdichtung und zum Schutz vor Stößen beim Durchfahren von Betten oder Wagen ist die Bucht mit einem Aluminiumrahmen und einem Gegenrahmen abgedeckt.

Die Türöffnung erfolgt vollautomatisch. Der Bediener sorgt dafür, dass der Flügel (bis zu 150 kg) in einer flüssigen und sicheren Bewegung angehoben und bewegt wird. Der im Antrieb befindliche Laufkanal lässt die Türschwelle frei (keine Schiene auf dem Boden) und ermöglicht so den ruckfreien Durchgang von Rollstühlen oder Krankenbetten. Der breite Durchgang (bis zu 1800 mm) bietet allen Benutzern eine gute Zugänglichkeit. Mit berührungslosen Steuerungen können Sie eine kleine Öffnung für den Durchgang von Personal oder eine große Öffnung für den Durchgang von medizinischen Betten steuern. Der Tür können Zutrittskontrollgeräte zugeordnet werden, die nur autorisiertem Personal den Zugang zu bestimmten sensiblen Bereichen ermöglichen.

Die Leistung der HDS CLEAN-Türen wurde von zertifizierten Testlabors getestet und verfügt über Luftdichtheitszertifikate gemäß der Norm NF EN 1026 (CSTB-BV12-035).


Die Tür ist in einer Anti-X-Version mit Schutz durch eine 2-mm-Bleiklinge erhältlich (kontaktieren Sie uns).

Spezifikation
  • Fourniture et pose d'une porte automatique coulissante étanche HDS CLEAN RS CS HDS

    Le caisson hébergeant le mécanisme est en aluminium extrudé
    - hauteur du mécanisme 278 mm avec capot aluminium anti-poussière
    - capot articulé avec ouverture vers le haut et maintien en position ouverte pour faciliter l'accès au mécanisme
    - mécanisme d’entraînement avec chemin de roulement équipé d'une rampe spécifique permettant l'abaissement du vantail et son plaquage contre le bâti pour une parfaite étanchéité
    - 2 chariots de roulement par vantail, équipés de galets anti-dégondages et de suspensions réglables

    L'opérateur est doté :
    - d’une alimentation à découpage universelle 110V-230V fonctionnant en 50-60 Hz, à faible consommation et s’adaptant à tous les réseaux
    - d'une motorisation Brushless puissante de 120 W pour un pilotage précis assurant la fluidité de mouvement du vantail, un silence de fonctionnement optimal, une consommation réduite et une grande longévité
    - d'une alimentation de secours en cas de coupure de courant
    - d'un bloc logique gérant le fonctionnement de la porte, communiquant avec tous les périphériques, assurant en permanence le diagnostic de fonctionnement de la porte
    - d'une technologie bus CAN permettant une connectique rapide, fiable, réduisant les interférences

    Chaque vantail coulissant est constitué d'un châssis aluminium épaisseur 38 mm
    - remplissage structure sandwich revêtue de stratifié HPL ou mélaminé ou inox
    - avec ou sans oculus de supervision 400 x 400 mm ou 400 x 600 mm
    - étanchéité par joint tubulaire élastomère sur tout le pourtour du vantail
    - interstices anti pincement latérales de 8 mm entre deux plans de coulissement sont conformes à la norme EN16005
    - finition personnalisée suivant palette RAL ou en finition anodisée
    Passage libre : largeur _ mm x Hauteur _ mm
    Poids max du vantail 1 x 150 kg

    Habillage du bâti et contre-bâti:
    - Profils aluminium laqué ou inox, enveloppant toute la périphérie de la baie pour étanchéité fiable et protection des angles

    La porte est équipée de dispositifs de sécurité pour assurer la protection des usagers et du bâtiment:
    - sécurité sur passage par radars intérieur/extérieur combinant deux technologies hyperfréquence et infrarouge
    - sécurité à l'ouverture par rideaux infrarouges
    - batterie de secours en cas de panne de courant 24 V

    Différents systèmes de commande peuvent compléter l'installation pour faciliter l'exploitation ou contrôler les entrées/sorties :
    -interrupteurs sans contacts
    - bouton de commande au coude
    - bouton de commande par pied
    - console Naviblu à affichage digital, murale ou sur capot
    - cartes additionnelles d'entrées/sorties permettent de gérer des systèmes de contrôle d'accès
    - poignée d'ouverture manuelle de relevage associée à la fonction Easy Coming

    Conformité aux normes européennes :
    EN 60335-1/2-103 Sécurité électrique
    CE directive 2004/108/CE, Sécurité électrique - Basse tension: directive 2006/95/CEE,
    Machines : directive 2006/42/CE
    CEM EN 61000-6-2/3
    EN16005
    NF EN1026

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerHDSCLEAN-RS-CS
  • ProduktfamilieHospital automatic doors
  • ProduktgruppeHermetic doors
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-02-20
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialLaminat
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Automatische Türen

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Südamerika Europa Afrika Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit