Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Backdraft Damper - Butterfly Style Blade - BD-20
Pottorff

Backdraft Damper - Butterfly Style Blade - BD-20

Google-Übersetzung,

Rückschlagklappe
Klinge im Schmetterlingsstil

Die Rückschlagklappe BD-20 verwendet schwerkraftbetriebene Schmetterlingsflügel, um den Luftstrom zu begrenzen und den Vorwärtsstrom der Luft in die gewünschte Richtung zu ermöglichen. Die Klappe BD-20 kann für Anwendungen mit niedriger Geschwindigkeit und niedrigem Druck vertikal oder horizontal in Abluft- oder Ansauganlagen montiert werden.

Spezifikation
  • Standard Construction

    Frame: 22 ga. (0.85) galvanized steel.

    Blades: 24 ga. (0.51) aluminum - butterfly

    Seals: Neoprene blade edge seals.

    Minimum Size: 5" x 5" (127 x 127)

    Maximum Size: 36" x 24" (914 x 610)


    Ratings

    Maximum System Velocity: 1000 fpm (5.1 m/s)

    Maximum System Pressure: 1 in. wg. (0.25 kPa)

    Temperature: -25oF to 150oF (-32oC to 66oC)

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerBackdraft-Damper-Butterfly-Style-Blade-BD-20
  • ProduktfamilieHVAC
  • ProduktgruppeBackdraft Dampers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-07-16
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kanalsysteme
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_65_24
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDuct dampers
  • Klassifizierung23 33 13.23
  • Format2014TitelBackdraft Dampers
  • OmniClassNummer23-33 29 13
  • OmniClassTitelBackdraft Dampers
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit