Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Remote Manual Balancing Damper - Round - Single Blade - RD-10R
Pottorff

Remote Manual Balancing Damper - Round - Single Blade - RD-10R

Google-Übersetzung,

Ferngesteuerter Ausgleichsdämpfer
Einzelklinge - rund

Die ferngesteuerte Ausgleichsklappe RD-10R verwendet ein einzelnes rundes Blatt und einen 9-VDC-Antrieb für die ferngesteuerte Luftregelung und den Luftausgleich per Hand. Die RD-10R ist wartungsfrei, einfach zu installieren und benötigt keine permanente Stromquelle. Sie eignet sich ideal für Anwendungen mit harten Decken oder für alle Situationen, in denen der Zugang zur manuellen Einstellung der Klappe schwierig ist.

Spezifikation
  • Standard Construction

    Frame: 6" x 22 ga. (152 x 0.85) galvanized steel.

    Blades: 22 ga. (0.85) galvanized steel.

    Axles: 3/8" (10) square plated steel.

    Bearings: Synthetic.

    Operator: 9 volt DC actuator with RJ-11 6P4C connection powered by optional RC-9V handheld remote damper controller.

    Minimum Size: 4" Ø (102 Ø)

    Maximum Size: 24" Ø (610 Ø)


    Ratings

    Maximum System Velocity: 2000 fpm (10.2 m/s)

    Maximum System Pressure: 1 in. wg. (0.25 kPa)

    Temperature: -0oF to 165oF (-18oC to 73oC)

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerRemote-Manual-Balancing-Damper-Round-Single-Blade-RD-10R
  • ProduktfamilieHVAC
  • ProduktgruppeAir Control Dampers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-07-16
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kanalsysteme
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_65_24
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDuct dampers
  • Klassifizierung23 33 13
  • Format2014TitelDampers
  • OmniClassNummer23-33 29 00
  • OmniClassTitelHVAC Dampers
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit