Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Remote Manual Balancing Damper - Single Blade - RD-10
Pottorff

Remote Manual Balancing Damper - Single Blade - RD-10

Google-Übersetzung,

Ferngesteuerter Ausgleichsdämpfer
Einzelklinge

Die ferngesteuerte Ausgleichsklappe RD-10 verwendet ein einzelnes Blatt und einen 9-VDC-Antrieb für die ferngesteuerte Luftregelung und den Luftausgleich per Hand. Die RD-10 ist wartungsfrei, einfach zu installieren und benötigt keine permanente Stromquelle. Sie eignet sich ideal für Anwendungen mit harten Decken oder für alle Situationen, in denen der Zugang zur manuellen Einstellung der Klappe schwierig ist.

Spezifikation
  • Standard Construction

    Frame: 2" x 212 ga. ( 51 x 0.85) galvanized steel with 6" (152) side plate.

    Blades: 22 ga. (0.85) galvanized steel - single square/rectangular.

    Axles: 3/8" (10) square plated steel.

    Bearings: Synthetic.

    Operator: 9 volt DC actuator with RJ-11 6P4C connection powered by optional RC-9V handheld remote damper controller.

    Minimum Size: 6" x 4" (152 x 102)

    Maximum Size: 36" x 12" (914 x 305)


    Ratings

    Maximum System Velocity: 1500 fpm (7.7 m/s)

    Maximum System Pressure: 1 in. wg. (0.25 kPa)

    Temperature: -25oF to 180oF (-32oC to 83oC)

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerRemote-Manual-Balancing-Damper-Single-Blade-RD-10
  • ProduktfamilieHVAC
  • ProduktgruppeAir Control Dampers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-07-16
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kanalsysteme
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_65_24
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDuct dampers
  • Klassifizierung23 33 13
  • Format2014TitelDampers
  • OmniClassNummer23-33 29 00
  • OmniClassTitelHVAC Dampers
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit