Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Smoke Damper - Airfoil Blade - Class 1 - SD-151
Pottorff

Smoke Damper - Airfoil Blade - Class 1 - SD-151

Google-Übersetzung,

Rauchklappe
Tragflächenschaufel

Die Rauchklappe SD-151 verwendet Tragflächenlamellen zur Rauchkontrolle am Entstehungsort in statischen und dynamischen Rauchmanagementsystemen. Die SD-151 ist für eine Geschwindigkeit von 20,3 m/s (4.000 ft/min) und 2,0 kPa (8 in.wg) ausgelegt und kann in oder neben vertikalen Wänden oder Trennwänden oder horizontal in oder neben Böden oder Baugruppen installiert werden.

Spezifikation
  • Standard Construction

    Frame: 5" x 1" (127 x 25) galvanized steel hat channel with inerlocking corner gusset. Equivalent to 13 ga. (2.4) channel frame. Low profile head and sill are used on sizes less than 13" (330) high.

    Blades: 6" x 14 ga. (152 x 2.0) equivalent galvanized steel - airfoil.

    Side-Plate: 12" x 20 ga. (305 x 1.0) galvanized steel.

    Axles: 1/2" (13) diameter plated steel hex.

    Linkage: Concealed in frame.

    Bearings: Stainless steel oilite, sleeve-type.

    Seals: Silicone blade edge seals inegrally rolled and mechanicaly fastened to blades. Flexible metal jamb seals.

    Actuator: 120 VAC, power-open, spring-close, external mount.

    Minimum Size: 8" x 6" (203 x 152)

    Maximum Size:
    Single Section: 36" x 48" (914 x 1219)
    Multiple Section: 144" x 96" (3658 x 2438) or 288" x 48" (7315 x 1219)


    Ratings

    UL 555S Leakage Class: 1

    Maximum Temperature: 350oF (177oC)

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerSmoke-Damper-Airfoil-Blade-Class-1-SD-151
  • ProduktfamilieHVAC
  • ProduktgruppeFire-Smoke Dampers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-07-16
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kanalsysteme
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_65_24_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSmoke dampers
  • Klassifizierung23 33 13.19
  • Format2014TitelSmoke-Control Dampers
  • OmniClassNummer23-33 29 25
  • OmniClassTitelSmoke Dampers
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit