Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Smoke Damper - Triple-V Blade - Class 3 - SD-143
Pottorff

Smoke Damper - Triple-V Blade - Class 3 - SD-143

Google-Übersetzung,

Rauchklappe
Triple-V-Klinge

Die Rauchklappe SD-143 verwendet dreifache V-Lamellen zur Rauchkontrolle am Entstehungsort in statischen und dynamischen Rauchmanagementsystemen. Die SD-143 ist für 2.000 ft/min (10,2 m/s) und 4 in.wg (1,0 kPa) zugelassen und kann in oder neben vertikalen Wänden oder Trennwänden oder horizontal in oder neben Böden oder Baugruppen installiert werden.

Spezifikation
  • Standard Construction

    Frame: 5" x 1" (127 x 25) galvanized steel hat channel with interlocking corner gusset. Equivalent to 13 ga. (2.4) channel frame. Low profile head and sill are used on sizes less than 13" (330) high.

    Blades: 6" x 16 ga. (152 x 1.6) galvanized steel - triple-V.

    Side-Plate: 12" x 20 ga. (305 x 1.0) galvanized steel.

    Axles: 1/2" (13) diameter plated steel hex.

    Linkage: Concealed in frame.

    Bearings: Stainless steel oilite, sleeve-type.

    Seals: Silicone blade edge seals and flexible metal jamb seals.

    Actuator: 120 VAC, power-open, spring-close, external mount.

    Minimum Size: 6" x 6" (152 x 152)

    Maximum Size:
    Single Section: 36" x 48" (914 x 1219)
    Multiple Section: 144" x 96" (3658 x 2438) or 288" x 48" (7315 x 1219)


    Ratings

    UL 555S Leakage Class: 3

    Maximum Temperature: 350oF (177oC)

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerSmoke-Damper-Triple-V-Blade-Class-3-SD-143
  • ProduktfamilieHVAC
  • ProduktgruppeFire-Smoke Dampers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-07-16
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kanalsysteme
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_65_24_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSmoke dampers
  • Klassifizierung23 33 13.19
  • Format2014TitelSmoke-Control Dampers
  • OmniClassNummer23-33 29 25
  • OmniClassTitelSmoke Dampers
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit