Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Smoke Damper - Vertical Airfoil Blade - Class 2 - SD-152V
Pottorff

Smoke Damper - Vertical Airfoil Blade - Class 2 - SD-152V

Google-Übersetzung,

Rauchklappe
Vertikales Tragflächenprofil

Die Rauchklappe SD-152V verwendet vertikale Lamellen zur Rauchkontrolle am Entstehungsort in statischen und dynamischen Rauchmanagementsystemen. Die SD-152V ist für 4.000 ft/min (20,3 m/s) und 4 in.wg (1,0 kPa) ausgelegt und kann in vertikale Wände oder Trennwände eingebaut werden.

Spezifikation
  • Standard Construction

    Frame: 5" x 1" (127 x 25) galvanized steel hat channel with interlocking corner gusset. Equivalent to 13 ga. (2.4) channel frame. Low profile head and sill are used on sizes less than 13" (330) high.

    Blades: 6" x 14 ga. (152 x 2.0) equivalent galvanized - steel airfoil.

    Side-Plate: 12" x 20 ga. (305 x 1.0) galvanized steel.

    Axles: 1/2" (13) diameter plated steel hex.

    Linkage: Concealed in frame.

    Bearings: Stainless steel oilite, sleeve-type.

    Seals: Silicone blade edge seals integrally rolled and mechanically fastened to blades. Flexible metal jamb seals.

    Actuator: 120 VAC, power-open, spring-close, external mount.

    Minimum Size: 8" x 8" (203 x 203)

    Maximum Size:
    Single Section: 48" x 36" (1219 x 914)
    Multiple Section: 96" x 36" (2438 x 914)


    Ratings

    UL 555S Leakage Class: 2

    Maximum Temperature: 350oF (177oC)

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerSmoke-Damper-Vertical-Airfoil-Blade-Class-2-SD-152V
  • ProduktfamilieHVAC
  • ProduktgruppeFire-Smoke Dampers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-07-16
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kanalsysteme
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_65_24_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSmoke dampers
  • Klassifizierung23 33 13.19
  • Format2014TitelSmoke-Control Dampers
  • OmniClassNummer23-33 29 25
  • OmniClassTitelSmoke Dampers
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit