Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Io Filter™ Zero-Sequence Harmonic Filter for High K-Factor Loads

Io Filter™ Zero-Sequence Harmonic Filter for High K-Factor Loads

Google-Übersetzung,

PQI ist länger als jeder andere Hersteller in der Branche führend bei Oberschwingungsminderungslösungen. Unsere Produkte werden nach den höchsten Qualitätsstandards (ISO 9001) hergestellt, und unsere Produktdesigns haben sich in realen Szenarien als äußerst effektiv erwiesen. Aus diesen Gründen bestehen viele Ingenieure auf PQI für die effektivsten Lösungen zur Oberwellenminderung.


Alle PQI Distribution Transfilters™ führen zu:
  • Reduzierte Stromkosten
  • Reduzierte Strafverluste aufgrund von Oberschwingungsströmen
  • Reduzierte Transformatorerwärmung und Klimaanlagenbelastung
  • Reduzierter THDv auf weniger als 5 % bei nichtlinearen Lasten oder Motorantrieben
  • Reduzierte Verluste in den Lasten, wodurch die A/C-Anforderungen reduziert werden
  • Verbesserte „Ride-Through“-Fähigkeit des Schaltnetzteils
  • Ausgeglichene Primärphasenströme
  • Gesicherte Systemkompatibilität mit empfindlichen elektronischen Lasten
  • Reduziert Neutral-Erde-Spannungen auf <4 V bei nichtlinearen Lasten (<1 V für Mini-Z)
  • Erhöht die Kapazität von Universaltransformatoren (K-1) um bis zu 54 %
  • Schützt vorgeschalteten Neutralleiter
  • Erhöht die Zubringer- und Buskapazität
  • Gleicht Zuleitungs- und Busphasenströme aus (und Abzweigschaltung für Mini-Z)
Technische Spezifikation
  • Referenznummerpqi-004
  • ProduktfamilieLow Voltage Distribution Transformers
  • ProduktgruppeHarmonic Mitigating Transformer
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-07-29
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Kontrollelemente
  • Klassifizierung26 22 00
  • Format2014TitelLow-Voltage Transformers

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit