Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Biltmore series pressure balancing mixing valves - 900
Powers

Biltmore series pressure balancing mixing valves - 900

Google-Übersetzung,

Unterputz-Druckausgleichs-Wassermischventil mit 4 Anschlüssen für den Einsatz in Duschen und Badewannen/Duschen-Anwendungen. Gehäuse aus Messingguss mit membranartigem Druckausgleichsmechanismus. Innenteile aus kalkbeständigem Delrin 500 für jahrelangen störungsfreien Betrieb. Der eingebaute einstellbare Temperaturanschlag reduziert die Gefahr eines Temperaturschocks durch eine Übereinstellung des Griffs. Eingegossene Anschlagpunkte reduzieren die Installationszeit. Die einzigartige Konstruktion ermöglicht eine flache Wandinstallation in nur 51 mm (2 Zoll). Rücken-an-Rücken-Installation in nur 102 mm (4 Zoll) ohne kostspielige Querverrohrung möglich.

Spezifikation
  • Features

    • Near instantaneous response to changes in both hot and cold supply line pressure ensures a safe and comfortable shower
    • Proven diaphragm/poppet cartridge provides reliable pressure balancing control and maximum protection against lime and dirt
    • Commercial grade 4-port bronze casting and corrosion-resistant internal components for long life
    • Ideal for hotel, motel, health club, and single and multi-family dwellings
Technische Spezifikation
  • Referenznummer900-Biltmore-Mixing-Valve
  • ProduktfamilieLavatory Tempering
  • ProduktgruppeTempering Valve
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-01-28
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNameValves
  • UNSPSCCode401416
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_09
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBath taps
  • Klassifizierung22 41 39
  • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets
  • CSIUniFormatIICodeD20
  • CSIUniFormatIITitlePLUMBING
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit