Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Krystalite AOV Glazed Louvre Smoke & Natural Ventilator
Krystalite AOV Glazed Louvre Smoke & Natural Ventilator
Krystalite AOV Glazed Louvre Smoke & Natural Ventilator
Krystalite AOV Glazed Louvre Smoke & Natural Ventilator
Krystalite AOV Glazed Louvre Smoke & Natural Ventilator
Krystalite AOV Glazed Louvre Smoke & Natural Ventilator
Krystalite AOV Glazed Louvre Smoke & Natural Ventilator
Krystalite AOV Glazed Louvre Smoke & Natural Ventilator
Krystalite AOV Glazed Louvre Smoke & Natural Ventilator
Krystalite AOV Glazed Louvre Smoke & Natural Ventilator
    Powrmatic

    Krystalite AOV Glazed Louvre Smoke & Natural Ventilator

    Google-Übersetzung,

    Unser fortschrittlichster architektonischer Rauch- und Naturglas-Lamellenlüfter, der Ästhetik, Funktion und Brandschutz für die Fassadenintegration in Gebäude kombiniert. Das ästhetisch ansprechende Produkt Krystalite AOV passt zu modernem Design mit hoher Leistung. Dies macht es zu einer perfekten kostengünstigen Lösung für den Austausch von Fenstersystemen und fügt gleichzeitig die Möglichkeit der Rauchabzug hinzu.


    • Hohe freie Fläche, akustische und thermische Leistung
    • Erfüllt die Anforderungen an 1,0 m² und 1,5 m² Freifläche
    • Integration von Verglasungs- und Fassadensystemen
    • Öffnet innerhalb von 60 Sekunden
    • Doppelte Funktionalität für Rauch- und tägliche Belüftung
    • Eloxierte Oberfläche oder kundenspezifische RAL-Farbe
    • Maßgeschneiderte Optionen für Öffnungen jeder Größe
    • Verdeckter Klingenantrieb
    Spezifikation
    • Min Height400mm
      Max Height5950mm
      Min Width250mm
      Max Width2500mm
      CertificationEN 12101-2: 2003
      Reliability RE 1000
      Snow Load SL 0
      Watertightness Class 4A
      Air Permeability (m3/hr/m2) Class 4
      Wind Load Rating Class C2
      Acoustic Rating 35dB
      Low Ambient Temp °C -05
      Resistance to Heat °C B300
      Reaction to Fire Class E
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerkrystalite-ventilator
    • ProduktfamilieSmoke Ventilation
    • ProduktgruppeKrystalite
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-04-24
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialToughened Glass
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBrandschutz - Rauchabzugskomponenten
    • IFCClassificationFenster
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_98
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWindow units
    • OmniClassNummer23-17 13 11 15
    • OmniClassTitelWindow Vents
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit