Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
TRIA-MONODELTA TG
TRIA-MONODELTA TG
    TRIA

    TRIA-MONODELTA TG

    Google-Übersetzung,
    MONODELTA TG ist ein Einzelklappen-Rauchabzug, der für die Ableitung großer Mengen warmer Luft und/oder Rauch aus einem Gebäude innerhalb kurzer Zeit, tägliche Belüftung und natürliche Beleuchtung geeignet ist. Geeignet für Sheddächer. Die Entlüftungen werden gemäß den Qualitätskontrollstandards ISO 9001 hergestellt und entsprechen den europäischen Anforderungen für NSHE gemäß EN 12101-2. Es stehen verschiedene Betriebsarten mit pneumatischen oder elektrischen Antrieben zur Verfügung.
    Spezifikation
    • TYPICAL APPLICATIONS: Shed style roofs: 15/15, 30/30, 45/45 MATERIALS: Tempered aluminium, sea water- and corrosion-resistant (EN AW 5754). Corrosion resistant bearings. Sealant applied so that there is no freezing, enabling the equipment to have low air permeability at the same time. Note: aluminum is supplied as standard, untreated. Possibility of it being supplied with electrostatic painting (in any RAL color). DIMENSIONS: Roof opening width: 500 – 1000 mm Roof opening length: 500 – 2000 mm OPENING ANGLE: Individual adjustable from 0° up to 85º CONTROLS NATURAL VENTILATION: P2 – Double pipe compressed air operation M230V Electric motor CONTROLS FIRE VENTILATION: P2 – Double pipe compressed air operation M230V Electric motor FLAPS: Double glazing up to 30 mm thickness. BASES: Double insulated aluminium and TB, thermal break in the aluminium base. FLANGES S1 - Flange for single glass S2 - Flange for double glass S3 -Flange for roofs, 45º bended S4 - Flange for roofs and facades S5 - Flange for upstand, 90º bended downwards S6 - Flange 90º bended upwards SLS - Flange for skylight connection (different polycarbonate thicknesses) SC - Flange for connection with other flange (vents connection) Male or female connection SCM - Flange for male connection SCF - Flange for female connection OPTIONS: Custom dimensions / Powder-coated design (any RAL colour) / Bird or insect mesh /Anti-fall grid 1200 J. REGULATIONS: The system has been tested and is certified in accordance with EN 12101-2
    Technische Spezifikation
    • Referenznummertria-monodelta-tg
    • ProduktfamilieSHEV Systems and Natural Ventilation
    • ProduktgruppeNatural Ventilation
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-05-15
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)400
    • Breite (mm)1000
    • Tiefe (mm)2000
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inPortugal
    • Hergestellt inPortugal
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBrandschutz - Rauchabzugskomponenten

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Nordamerika Asien Afrika Ozeanien