Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vision VertiCool Packaged Heat Pump Air Conditioner​
Vision VertiCool Packaged Heat Pump Air Conditioner​
    Powrmatic

    Vision VertiCool Packaged Heat Pump Air Conditioner​

    Google-Übersetzung,

    Die Powrmatic Vision Vertical ist eine hocheffiziente Kompakt-Klimaanlage mit Wärmepumpe, die Stil und Einfachheit für die Installation in jedem Raum vereint, ohne dass ein Außenkondensator erforderlich ist.

    Die Vision VertiCool 3,1 kW ist die neueste im Sortiment mit einem neuen und eleganten vertikalen Klimaanlagenkonzept, das in Bereichen zwischen Fenstern oder in Raumecken installiert werden kann, was sie zur perfekten Alternative für Räume macht, in denen Platz und Zugang zu einem externen Niedrig- oder hohe Wand ist begrenzt. Der VertiCool wird genauso installiert wie das Standardgerät mit einer beeindruckenden Tiefe von nur 185 mm, sodass er sich nahtlos in jeden Raum integrieren lässt.

    Produkt Vorteile

    • Superschlankes vertikales Design
    • Hotelklimatisierungslösung
    • Kein externer Kondensator erforderlich
    • Verpackte Wärmepumpen-Klimaanlage
    • WiFi-Steuerung / Touchscreen / Fernbedienung
    • Niedriger Laufgeräuschpegel
    • Energieeffizient
    • Schnelle Installation
    • Einfache und einfache Installation

    Die neue Powrmatic Vision-Reihe ist eine Zweikanal-PTAC-Klimaanlage und -Wärmepumpe mit niedrigem Niveau und macht ein Außengerät überflüssig, wodurch Sie Kosten bei der Installation sparen und das ästhetische Erscheinungsbild Ihres Gebäudes verbessern. Um Hoteliers bei der Klimaanlagensteuerung zu unterstützen, hat Powrmatic WiFi Control eingeführt, mit dem Sie mehrere Einheiten von Ihrem Smartphone oder Tablet über Ihr lokales WiFi-Netzwerk steuern können. Das Vision-Wechselrichtermodell hat beeindruckende 27 dB(A) und eine Tiefe von nur 17 cm. Die Vision-Reihe ist entweder horizontal oder vertikal erhältlich und kann mit minimaler Störung nahtlos in jeden Raum integriert werden.

    Die Vision Vertical ist die perfekte Hotelklimatisierungslösung und kann in weniger als 4 Stunden installiert werden, wodurch jegliche Ausfallzeit in jedem Raum während der Installation eliminiert wird. Der Vision kann in vielen Anwendungen nachgerüstet werden, in denen eine aktuelle Klimaanlage vorhanden ist. Da kein externer Kondensator und umfangreiche Rohrleitungen erforderlich sind, ist die Aufrüstung einer vorhandenen Split-Klimaanlage einfach.

    Jedes Wärmepumpen-Klimaanlagenmodell von Vision Vertical für Hotelklimaanlagen ist in der Lage, Ihr Gebäude von -6 °C bis 31 °C zu heizen und zu kühlen.

    Jede verpackte Wärmepumpen-Klimaanlage von Vision Vertical profitiert von einer einfachen Installation, die keine Ausfallzeiten oder Einnahmeverluste für Gebäudeeigentümer erfordert und gleichzeitig die Kosten für die Neudekoration nach der Verwendung von Kabelführungen und externen Kondensatoren nach der Installation reduziert. Da kein F-Gas-Zertifikat erforderlich ist, reduziert dies die Gesamtinstallationskosten erheblich.

    Spezifikation
    • Vision Vertical 3.1kW Packaged Heat Pump Air Conditioner Specification:

      Cooling Capacity (kW) - 2.35

      Cooling Capacity - Dual Max /Min (kW) - 3.1 / 0.9

      Heating Capacity (kW) - 2.36

      Heating Capacity - Dual Max /Min (kW) - 3.05 / 0.8

      Power Input in Cooling (W) - 855

      Power Input in Heating (W) - 750

      Dehumidification Capacity - 0.8

      Power Supply Voltage (V-F-Hz) -  230/1/50

      EER (W/W)- 2.75

      COP (W/W) - 3.15

      Energy Efficiency When Cooling - A

      Energy Efficiency When Heating - A

      Dimensions )WxHxD) - 500 x 1398 x 185

      Weight (Kg) - 53

      Noise Level (Min/Max) dB(A) - 27/41

      Wall Hole Diameter / Condensate Drain (mm)- 162 /14

      Refrigerant Gas - R410A

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerVerticool
    • ProduktfamilieAir Conditioner
    • ProduktgruppeVision
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-08-08
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1398
    • Breite (mm)500
    • Tiefe (mm)185
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Sekundär MaterialMetall
    • Entwickelt inVereinigtes Königreich
    • Hergestellt inVereinigtes Königreich
    • Nettogewicht (kg)53
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Klimaanlagen
    • IFCClassificationLuftauslass
    • UNSPSCNameAir conditioners
    • UNSPSCCode40101701
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_65_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAir conditioning
    • Klassifizierung23 00 00
    • Format2014TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • OmniClassNummer23-33 39 11
    • OmniClassTitelAir Conditioners
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit