Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vision Compact Packaged Heat Pump Air Conditioner​
Vision Compact Packaged Heat Pump Air Conditioner​
Vision Compact Packaged Heat Pump Air Conditioner​
Vision Compact Packaged Heat Pump Air Conditioner​
Vision Compact Packaged Heat Pump Air Conditioner​
Vision Compact Packaged Heat Pump Air Conditioner​
Vision Compact Packaged Heat Pump Air Conditioner​
Vision Compact Packaged Heat Pump Air Conditioner​
Vision Compact Packaged Heat Pump Air Conditioner​
Vision Compact Packaged Heat Pump Air Conditioner​
    Powrmatic

    Vision Compact Packaged Heat Pump Air Conditioner​

    Google-Übersetzung,

    Der neue Vision Compact ist die perfekte Lösung für beengte Platzverhältnisse. Der Compact ist nur 810 mm breit und passt in enge Räume oder unter Fenster für beengte Bereiche. Es ist die erste feste Zweikanal-Klimaanlage, die R290 (Propan)-Gas verwendet und eine beeindruckende Kühl- und Heizleistung bei geringer Umweltbelastung bietet. Die Einheiten verwenden neue Techniken und Technologien, um den Kurven des Designs bis hin zu den elegant abgerundeten Ecken genau zu folgen. Die Wärmepumpen-Klimaanlage Powrmatic Vision ist mit einer Leistung von 2,3 kW oder 3,1 kW erhältlich. Die Wärmepumpen-Klimaanlage Powrmatic Vision hat eine glatte, polierte weiße PPC-Oberfläche, die es dem Gerät ermöglicht, jede Raumdekoration und jedes Raumdesign vollständig zu ergänzen. Es ist die perfekte Hotelklimatisierungslösung.

    Produkt Vorteile

    • Energieeffizientes R290-Gas
    • Superflaches Design
    • Hotelklimatisierungslösung
    • Kein externer Kondensator erforderlich
    • Verpackte Wärmepumpen-Klimaanlage
    • WiFi-Steuerung / Touchscreen / Fernbedienung
    • Niedriger Laufgeräuschpegel
    • Energieeffizient
    • Schnelle Installation
    • Einfache und einfache Installation

    Die neue Powrmatic Vision-Reihe ist eine Zweikanal-PTAC-Klimaanlage und -Wärmepumpe mit niedrigem Niveau und macht ein Außengerät überflüssig, wodurch Sie Kosten bei der Installation sparen und das ästhetische Erscheinungsbild Ihres Gebäudes verbessern. Um Hoteliers bei der Klimaanlagensteuerung zu unterstützen, hat Powrmatic WiFi Control eingeführt, mit dem Sie mehrere Einheiten von Ihrem Smartphone oder Tablet über Ihr lokales WiFi-Netzwerk steuern können. Das Vision-Wechselrichtermodell hat beeindruckende 27 dB(A) und eine Tiefe von nur 17 cm. Die Vision-Reihe ist entweder horizontal oder vertikal erhältlich und kann mit minimaler Störung nahtlos in jeden Raum integriert werden.

    Die Vision ist die perfekte Hotelklimatisierungslösung und kann in weniger als 4 Stunden installiert werden, wodurch jegliche Ausfallzeit in jedem Raum während der Installation eliminiert wird. Der Vision kann in vielen Anwendungen nachgerüstet werden, in denen eine aktuelle Klimaanlage vorhanden ist. Da kein externer Kondensator und umfangreiche Rohrleitungen erforderlich sind, ist die Aufrüstung einer vorhandenen Split-Klimaanlage einfach.

    Jedes Wärmepumpen-Klimaanlagenmodell der Vision-Hotelklimaanlage hat die Fähigkeit, Ihr Gebäude von -6 °C bis 31 °C zu heizen und zu kühlen.

    Jede verpackte Wärmepumpen-Klimaanlage von Vision profitiert von einer einfachen Installation, die keine Ausfallzeiten oder Einnahmeverluste für Gebäudeeigentümer erfordert und gleichzeitig die Kosten für die Neudekoration nach der Verwendung von Kabelführungen und externen Kondensatoren nach der Installation reduziert. Da kein F-Gas-Zertifikat erforderlich ist, reduziert dies die Gesamtinstallationskosten erheblich.


    Spezifikation
    • Vision 2.3 Packaged Heat Pump Air Conditioner Specification:

      Cooling Capacity (kW) - 1.73

      Cooling Capacity - Dual Max /Min (kW) - 2.35 / 0.7

      Heating Capacity (kW) - 1.71

      Heating Capacity - Dual Max /Min (kW) - 2.4 / 0.75

      Power Input in Cooling (W) - 570

      Power Input in Heating (W) - 540

      Heating Capacity Fan Coil -  (70 degrees)

      Dehumidification Capacity - 0.7

      Power Supply Voltage (V-F-Hz) -  230/1/50

      EER (W/W)- 3.01

      COP (W/W) - 3.15

      Energy Efficiency When Cooling - A

      Energy Efficiency When Heating - A+

      Dimensions )WxHxD) - 810 x 549 x 165

      Weight (Kg) - 48.5

      Noise Level (Min/Max) dB(A) - 27/39

      Wall Hole Diameter / Condensate Drain (mm)- 162 /18

      Refrigerant Gas - R290


    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerVision-compact
    • ProduktfamilieAir Conditioner
    • ProduktgruppeVision
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-07-20
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)555
    • Breite (mm)808
    • Tiefe (mm)165
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Sekundär MaterialMetall
    • Entwickelt inVereinigtes Königreich
    • Hergestellt inVereinigtes Königreich
    • Nettogewicht (kg)48.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Klimaanlagen
    • IFCClassificationLuftauslass
    • UNSPSCNameAir conditioners
    • UNSPSCCode40101701
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_65_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAir conditioning
    • Klassifizierung23 00 00
    • Format2014TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • OmniClassNummer23-33 39 11
    • OmniClassTitelAir Conditioners
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit