Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SIGMA CONTOUR PROTECT PU SATIN lacquers

SIGMA CONTOUR PROTECT PU SATIN lacquers

Google-Übersetzung,
Satinierter Alkyd-Polyurethan-Löselack mit Double Protection System-Technologie für den Außenbereich. Dank der Kombination aus speziellen Bindemitteln ist Sigma Contour Protect PU extrem widerstandsfähig gegen UV-Strahlen und Witterungseinflüsse und hat eine sehr hohe Glanz- und Farbbeständigkeit. Es ist ein ideales Finish für Eisen, Holz und andere Materialien, die zuvor mit Grundierungen oder Korrosionsschutzmitteln vorbereitet wurden.
Spezifikation
  • Single component, satin-finish alkyd-polyurethane enamel for outdoor use with Double Protection System technology. Extremely resistant to UV rays and atmospheric agents thanks to the combination of special binders, Sigma Contour Protect PU has a very high gloss and colour retention. It is an ideal finish for iron, wood and other materials that have been previously prepared with undercoats or anti-corrosives.
Technische Spezifikation
  • Referenznummercontourprotectpustain
  • ProduktfamilieSIGMA COATINGS
  • ProduktgruppeLACQUERS
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2022-03-16
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAcrylat
  • Sekundär MaterialLack
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Farben, Lacke und Beschichtungen
  • IFCClassificationBauelement
  • ETIM-CodeEG020100
  • ETIM-NameBuilding - Finishing materials
  • UNSPSCNamePaint filters
  • UNSPSCCode40161524
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_31_22
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDecorative coatings
  • OmniClassNummer23-15 21 11
  • OmniClassTitelPaints and Varnishes