Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SIGMA HAFTGRUND PIGMENTIERT primer

SIGMA HAFTGRUND PIGMENTIERT primer

Google-Übersetzung,

Wasserbasierter pigmentierter Primer für schwierige Untergründe mit hoher Isolierkraft. Geeignet für die Anwendung im Außen- und Innenbereich mit ausgezeichneter Beständigkeit auf alkalischen Untergründen und Eigenschaften zur Reduzierung des Risikos von Salzausblühungen. Schnelle Regenbeständigkeitstechnologie, die eine Anwendung 25 Minuten nach dem Regen ermöglicht.

Spezifikation
  • Highly insulating, water-based pigmented primer with excellent coverage; Sigma Haftgrund Pigmentiert is especially formulated for the treatment of difficult substrates, such as alkaline substrates. It also reduces the risk of salt efflorescence formation. Due to its high insulating power, it is particularly suitable for gypsum substrates. Quick rain tecnology (25 minutes)

Technische Spezifikation
  • Referenznummersigmahaftgrundpigmentiert
  • ProduktfamilieSIGMA
  • ProduktgruppeWB OPAQUE PRIMER
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2022-06-16
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAcrylat
  • Sekundär MaterialLack
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Farben, Lacke und Beschichtungen
  • IFCClassificationBauelement
  • ETIM-CodeEG020100
  • ETIM-NameBuilding - Finishing materials
  • UNSPSCNamePaint filters
  • UNSPSCCode40161524
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_31_22
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDecorative coatings
  • OmniClassNummer23-15 21 11
  • OmniClassTitelPaints and Varnishes