Hauptmerkmale
Quad Pixel Drive erzeugt scharfe, detailreiche 4K-Bilder, während Rich Color Enhancer für lebendige, präzise Farben sorgt. Die Hochgeschwindigkeitsverarbeitung unterstützt Bildraten von 240 Hz/1080p mit einer Latenz von 8 ms oder weniger für flüssige Bilder ohne sichtbares Pixelraster.
-------
V/H Lens-Shift und 2,0x-Zoom erhöhen die Installationsflexibilität, während zwei CEC-kompatible HDMI®-Eingänge und DIGITAL LINK die Integration in 4K-Infrastrukturen ermöglichen. Free Grid vereinfacht die Bedienung der Funktionen zur geometrischen Anpassung allein mit der Fernbedienung des Projektors.
-------
Die filterlose Kühlung auf Heatpipe-Basis und der hermetisch abgedichtete optische Block ermöglichen 20.000 Stunden wartungsfreie Projektion. Die Multi-Laser Drive Engine verfügt über eine Failover-Schaltung, um die Helligkeit aufrechtzuerhalten, falls
eine Laserdiode ausfällt.