Hauptmerkmale
DLPTM-Technologie, Quartet Color Harmonizer, Rich Color Enhancer und Dynamic Contrast 2 liefern gemeinsam helle, lebendige und äußerst detailreiche Bilder, selbst in gut beleuchteten Räumen. Präzise Farbwiedergabe und verbesserter Kontrast sorgen für klare, ansprechende Bilder in Klassenzimmern, Besprechungsräumen und kollaborativen Umgebungen.
-------
Ein flexibles 2,0x-Zoomobjektiv mit V/H Lens-Shift ermöglicht eine einfache Installation in den unterschiedlichsten Räumen. DIGITAL LINK und CEC-kompatible HDMI®-Eingänge unterstützen 4K/60p-Signale, während separate LAN- und USB-DC-Anschlüsse die Systemintegration vereinfachen. Der Quiet Mode mit nur 27 dB minimiert Ablenkungen während Besprechungen und Präsentationen.
-------
Die filterlose Heatpipe-Kühlung und ein hermetisch abgedichteter optischer Block ermöglichen bis zu 20.000 Stunden wartungsfreie Projektion. Die Multi Laser Drive Engine mit Failover-Schaltung trägt im unwahrscheinlichen Fall eines Laserdiodenausfalls dazu bei, die Bildhelligkeit und den Präsentationsablauf aufrechtzuerhalten, und gewährleistet so einen zuverlässigen Langzeitbetrieb.