Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
1-Chip DLP™ Projektor, Feste Installation, PT-REQ15 Serie
1-Chip DLP™ Projektor, Feste Installation, PT-REQ15 Serie
1-Chip DLP™ Projektor, Feste Installation, PT-REQ15 Serie
1-Chip DLP™ Projektor, Feste Installation, PT-REQ15 Serie
1-Chip DLP™ Projektor, Feste Installation, PT-REQ15 Serie

    1-Chip DLP™ Projektor, Feste Installation, PT-REQ15 Serie

    Hauptmerkmale

    • Inspiration zum Wunder mit spektakulärer 4K-Grafik

    Quad Pixel Drive erzeugt flüssige 4K-Bilder, während Projektion mit hoher Bildrate, weiter verbesserter dynamischer Kontrast und Rich Color Enhancer immersive visuelle Produktionen und interaktive Anwendungen unterstützen.
    -------

    • Kompaktes Design vereinfacht komplexe Arbeitsabläufe

    Die leichte, kompakte Serie liefert volle Helligkeit im gesamten Bereich von AC 100–240 V und unterstützt eine breite Palette optionaler Objektive, Medienprozessoren und Intel® SDM-kompatibler Funktionsboards für eine flexible Integration.
    -------

    • Höchste Zuverlässigkeit für den Langzeitbetrieb

    Eine IP5X-konforme optische Einheit und ein Laserlichtquellenmodul ermöglichen zusammen mit Flüssigkeitskühlung langfristig wartungsfreie Projektion und einen stabilen Betrieb in anspruchsvollen gewerblichen Umgebungen.

    Spezifikation
    • Projektortyp1-Chip-DLPTM-Projektor
      LichtquelleLaserdiode
      Lichtleistung

      PT-REQ15 / PT-REQ15L: 15.000 lm
      PT-REQ12 / PT-REQ12L: 12.000 lm
      PT-REQ10 / PT-REQ10L: 10.000 lm
      PT-REQ80 / PT-REQ80L: 8.000 lm

      Lichtleistung (Mitte)

      PT-REQ15 / PT-REQ15L: 15.500 lm 
      PT-REQ12 / PT-REQ12L: 12.400 lm
      PT-REQ10 / PT-REQ10L: 10.300 lm
      PPT-REQ80 / PT-REQ80L: 8.200 lm

      Auflösung4K (3840 x 2400 Pixel mit Quad Pixel Drive ON)

       

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer1chip_dlp_projector_req15
    • ProduktfamilieInstallation
    • Produktgruppe1-Chip DLP™
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-09-30
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Projektoren