Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
1-Chip DLP™ Projektor, Feste Installation, PT-REZ15 Serie
1-Chip DLP™ Projektor, Feste Installation, PT-REZ15 Serie
1-Chip DLP™ Projektor, Feste Installation, PT-REZ15 Serie
1-Chip DLP™ Projektor, Feste Installation, PT-REZ15 Serie
1-Chip DLP™ Projektor, Feste Installation, PT-REZ15 Serie

    1-Chip DLP™ Projektor, Feste Installation, PT-REZ15 Serie

    Hauptmerkmale

    • Nahtlose, kontrastreiche Bilder vertiefen das Erlebnis

    Eine Schaltung zur Szenenerkennung und der dynamische Kontrast verbessern die Bildtiefe, während Rich Color Enhancer lebendige, präzise Farben erzeugt. Die Schwarzwerteinstellung und Gradation Smoother unterstützen nahtlose Multi-Screen-Bilder.
    -------

    • Kompakt und flexibel für einen effizienten Workflow

    Die kompakte Serie liefert volle Helligkeit im gesamten Bereich von AC 100–240 V und unterstützt optionale Objektive, Medienprozessoren und Intel® SDM-kompatible Funktionsboards. NFC und die Integration in die Visual Software Suite helfen, Zeit bei der Einrichtung zu sparen.
    -------

    • Neues kompaktes Gehäuse für wartungsfreie Projektion

    Eine IP5X-konforme optische Einheit und Laserlichtquelle mit verfeinerter Flüssigkeitskühlung ermöglichen langfristig wartungsfreie Projektion. Backup-Eingang und Multi Laser Drive Engine erhöhen die Zuverlässigkeit.

    Spezifikation
    • Projektortyp1-Chip-DLPTM-Projektor
      LichtquelleLaserdiode
      Lichtleistung

      PT-REZ15 / PT-REZ15L: 15.000 lm
      PT-REZ12 / PT-REZ12L: 12.000 lm
      PT-REZ10 / PT-REZ10L: 10.000 lm
      PT-REZ80 / PT-REZ80L: 8.000 lm

      Lichtleistung (Mitte)

      PT-REZ15 / PT-REZ15L: 15.500 lm
      PT-REZ12 / PT-REZ12L: 12.400 lm 
      PT-REZ10 / PT-REZ10L: 10.300 lm 
      PT-REZ80 / PT-REZ80L:  8.200 lm

      AuflösungWUXGA (1920 x 1200 Pixel)

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer1chip_dlp_projector_rez15
    • ProduktfamilieInstallation
    • Produktgruppe1-Chip DLP™
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-09-30
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Projektoren