Hauptmerkmale
Der RZ14K optimiert das Design der RQ25K-Serie für Vermietungs- und Staging-Anwendungen und liefert hohe Helligkeit aus einem deutlich leichteren und kompakteren Gehäuse. Er unterstützt vorhandene 3-Chip-DLP™-Objektive, liefert eine Helligkeit von 14.000 lm bei AC 100–120 V und verfügt über einen Intel® SDM-standardkompatiblen Steckplatz für erweiterte Funktionalität und Systemintegration.
-------
Hohe Helligkeit, hoher Kontrast, hohe Auflösung und präzise Farben schaffen zusammen eindrucksvolle visuelle Erlebnisse. Der dynamische Kontrast wurde auf 25.000:1 erhöht, während Gradation Smoother Farbstreifen reduziert und die weiterentwickelte Schwarzwerteinstellung die Bildqualität auf gekrümmten Leinwänden verbessert.
-------
Die optische Einheit und das Laserlichtquellenmodul entsprechen dem Standard IP5X (staubgeschützt). Zusammen mit einem filterlosen Flüssigkeitskühlsystem ermöglicht der Projektor bis zu 20.000 Stunden wartungsfreie Projektion. Die Technologien Backup-Eingang und Multi Laser Drive Engine erhöhen die Betriebszuverlässigkeit zusätzlich.