Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LCD-Projektor, Portabel, PT-LMZ460 Serie
LCD-Projektor, Portabel, PT-LMZ460 Serie
LCD-Projektor, Portabel, PT-LMZ460 Serie
LCD-Projektor, Portabel, PT-LMZ460 Serie
LCD-Projektor, Portabel, PT-LMZ460 Serie
LCD-Projektor, Portabel, PT-LMZ460 Serie

    LCD-Projektor, Portabel, PT-LMZ460 Serie

    Hauptmerkmale

    • Mühelose Projektion überall und jederzeit

    Das kompakte, tragbare Gehäuse ist leicht zu transportieren und zu installieren. Quick Startup, CEC-kompatibles HDMI®, Digitaler Zoom Extender und digitale Bildverschiebung ermöglichen eine schnelle Projektion und einfache Einstellung.
    -------

    • Effizient, zuverlässig und kostengünstig

    Der SOLID SHINE Laser und der wiederverwendbare ECO Filter sorgen für lange Wartungsintervalle, während die effiziente optische Einheit den Stromverbrauch im Vergleich zu herkömmlichen Lampenmodellen reduziert.
    -------

    • SOLID SHINE für klare Bilder bei hellstem Licht

    Hohe Helligkeit, dynamischer Kontrast und hochauflösende Bildgebung liefern lebendige, detailreiche Bilder, die auch in gut beleuchteten Klassenzimmern und Besprechungsräumen klar und gut sichtbar bleiben.

    Spezifikation
    • ProjektortypLCD-Projektoren
      LichtquelleLaserdioden
      Lichtleistung

      PT-LMZ460: 4.600 lm
      PT-LMZ420: 4.200 lm
      PT-LMW460: 4.600 lm
      PT-LMW420: 4.200 lm
      PT-LMX460: 4.600 lm
      PT-LMX420: 4.200 lm

      Lichtleistung (Mitte)PT-LMZ460: 4.800 lm
      PT-LMZ420: 4.500 lm
      PT-LMW460: 4.800 lm
      PT-LMW420: 4.500 lm
      PT-LMX460: 4.800 lm
      PT-LMX420: 4.500 lm
      Auflösung

      PT-LMZ460: WUXGA (1920 x 1200 Pixel)
      PT-LMZ420: WUXGA (1920 x 1200 Pixel)
      PT-LMW460: WXGA (1280 x 800 Pixel)
      PT-LMW420: WXGA (1280 x 800 Pixel)
      PT-LMX460: XGA (1024 x 768 Pixel)
      PT-LMX420: XGA (1024 x 768 Pixel)

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerlcd_projector_lmz460
    • ProduktfamiliePortable
    • ProduktgruppeLCD
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-09-30
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Projektoren