Hauptmerkmale
Wir stellen den kleinsten, leichtesten und leisesten Projektor seiner Klasse vor, der eine Helligkeit von bis zu 20.000 lm aus einem leichten Gehäuse mit 23 kg liefert. Eine verfeinerte optische Einheit sorgt für lebendige Farbwiedergabe und hervorragende Sichtbarkeit in gut beleuchteten Umgebungen bei gleichzeitig leisem Betrieb.
-------
Multi-Laser Drive Engine und Backup-Eingang ermöglichen eine kontinuierliche Projektion selbst im Störungsfall. Bis zu 20.000 Stunden ist keine Wartung von Lichtquelle oder Filter erforderlich, während das hocheffiziente optische System außergewöhnliche Helligkeit bei reduziertem Stromverbrauch liefert.
-------
Die PT-MZ20K-Serie ist der branchenweit erste Projektor der 20.000-lm-Klasse, der volle Helligkeit bei AC 100–240 V liefern kann. NFC-Funktionalität, die Unterstützung optionaler Objektive einschließlich des Ultrakurzdistanz-Zoomobjektivs ET-EMU100 sowie die Kompatibilität mit der Visual Software Suite (VSS) ermöglichen eine flexible Installation und eine vereinfachte Integration in Arbeitsabläufe.