Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LCD-Projektor, Feste Installation, PT-MZ882 Serie
LCD-Projektor, Feste Installation, PT-MZ882 Serie
LCD-Projektor, Feste Installation, PT-MZ882 Serie
LCD-Projektor, Feste Installation, PT-MZ882 Serie
LCD-Projektor, Feste Installation, PT-MZ882 Serie
LCD-Projektor, Feste Installation, PT-MZ882 Serie
LCD-Projektor, Feste Installation, PT-MZ882 Serie
LCD-Projektor, Feste Installation, PT-MZ882 Serie
LCD-Projektor, Feste Installation, PT-MZ882 Serie

    LCD-Projektor, Feste Installation, PT-MZ882 Serie

    Hauptmerkmale

    • Umweltbewusstes Design mit recycelten Materialien

    Die leichte und kompakte Serie verbessert die Effizienz und reduziert die Umweltbelastung durch ein umweltbewusstes Design, das recycelten Kunststoff in der Projektorhaupteinheit verwendet.
    -------

    • Hell und scharf für komfortables Betrachten

    Ausgewogene Helligkeit und Farben erzeugen klare, satte Bilder in hellen Räumen. Dynamischer Kontrast, Daylight View Basic und Detail Clarity Processor 4 verbessern die Sichtbarkeit in Büros, Klassenzimmern und hybriden Räumen.
    -------

    • Optimierter Workflow und reibungslose UX

    Die Unterstützung von Breitbild-Konferenzlayouts, Lageerkennung, optionalen motorisierten Objektiven sowie mehreren 4K-Signal- und CEC-kompatiblen HDMITM-Eingängen optimiert Installation und täglichen Betrieb.

    Spezifikation
    • ProjektortypLCD-Projektor
      LichtquelleLaserdioden
      Lichtleistung

      PT-MZ882 / PT-MZ882L: 8.200 lm
      PT-MZ782 / PT-MZ782L: 7.500 lm
      PT-MZ682 / PT-MZ682L: 6.500 lm

      Lichtleistung (Mitte)

      PT-MZ882 / PT-MZ882L: 8.700 lm
      PT-MZ882 / PT-MZ882L: 7.800 lm
      PT-MZ682 / PT-MZ682L: 6.800 lm

      AuflösungWUXGA (1920 x 1200 Pixel)

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerlcd_projector_mz882
    • ProduktfamilieInstallation
    • ProduktgruppeLCD
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-09-30
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Projektoren