Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LCD-Projektor, Kurzdistanz, PT-TMZ400 Serie
LCD-Projektor, Kurzdistanz, PT-TMZ400 Serie
LCD-Projektor, Kurzdistanz, PT-TMZ400 Serie
LCD-Projektor, Kurzdistanz, PT-TMZ400 Serie
LCD-Projektor, Kurzdistanz, PT-TMZ400 Serie
LCD-Projektor, Kurzdistanz, PT-TMZ400 Serie

    LCD-Projektor, Kurzdistanz, PT-TMZ400 Serie

    Hauptmerkmale

    • Projektieren Sie überall sofort aus kurzer Entfernung

    Die Kurzdistanzprojektion minimiert Schatten des Vortragenden, während das kompakte Gehäuse, Digitaler Zoom Extender und digitale Bildverschiebung die Installation vereinfachen. Quick Startup und leiser Betrieb ermöglichen eine sofortige Nutzung.
    -------

    • Effiziente Zuverlässigkeit bei minimalem Wartungsaufwand

    Der SOLID SHINE Laser und ein wiederverwendbarer ECO Filter sorgen für lange Wartungsintervalle. Ein effizienter Stromverbrauch unterstützt niedrigere Betriebskosten und eine geringere Umweltbelastung.
    -------

    • Gestochen scharfe Bilder und Text bei WUXGA

    Hohe Helligkeit, dynamischer Kontrast und Daylight View Basic liefern klare Bilder in hellen Räumen. Die Serie bewahrt das passende native Seitenverhältnis und stellt Text gut lesbar dar.

    Spezifikation
    • ProjektortypLCD-Projektoren
      LichtquelleLaserdioden
      Lichtleistung

      PT-TMZ400: 4.000 lm
      PT-TMW380: 3.800 lm
      PT-TMX380: 3.800 lm

      Lichtleistung (Mitte)PT-TMZ400: 4.400 lm
      PT-TMW380: 4.100 lm
      PT-TMX380: 4.100 lm
      Auflösung

      PT-TMZ400: WUXGA (1920 x 1200 Pixel)
      PT-TMW380: WXGA (1280 x 800 Pixel)
      PT-TMX380: XGA (1024 x 768 Pixel)

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerlcd_projector_tmz400
    • ProduktfamilieShort Throw
    • ProduktgruppeLCD
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-09-30
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Projektoren