Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LCD-Projektor, Kurzdistanz, PT-TW381R Serie
LCD-Projektor, Kurzdistanz, PT-TW381R Serie
LCD-Projektor, Kurzdistanz, PT-TW381R Serie
LCD-Projektor, Kurzdistanz, PT-TW381R Serie

    LCD-Projektor, Kurzdistanz, PT-TW381R Serie

    Hauptmerkmale

    • Schöne Bilder ohne Schatten

    Die Kurzdistanzprojektion zeigt helle, kontrastreiche Bilder aus geringer Entfernung zur Leinwand und hilft, Schatten des Vortragenden zu vermeiden. Der PT-TW381R unterstützt außerdem interaktive Projektion.
    -------

    • Wartungsarme Zuverlässigkeit und niedrige TCO

    Eine langlebige Lampe und ein Luftfilter mit verlängerter Lebensdauer reduzieren die Austauschhäufigkeit und ermöglichen eine zuverlässige alltägliche Projektion mit geringerem Wartungsaufwand.
    -------

    • Einfach, flexibel und bestens vernetzt

    Zwei HDMI®-Eingänge vereinfachen das Umschalten zwischen Quellen, während optionale drahtlose Konnektivität Bildschirmspiegelung unterstützt. Über USB können kompatible Medien-Streaming-Geräte mit Strom versorgt und Kabelsalat reduziert werden.

    Spezifikation
    • ProjektortypLCD-Projektor
      Lichtquelle230 W x 1 Lampe
      Lichtleistung

      PT-TW381R / PT-TW380: 3.300 lm
      PT-TX440: 3.800 lm
      PT-TX350: 3.200 lm

      Lichtleistung (Mitte)PT-TW381R / PT-TW380: 3.400 lm
      PT-TX440: 4.000 lm
      PT-TX350: 3300 lm
      Auflösung

      PT-TW381R / PT-TW380: WXGA (1280 x 800 Pixel)
      PT-TX440: XGA (1024 x 768 Pixel)
      PT-TX350: XGA (1024 x 768 Pixel)

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerlcd_projector_tw381r
    • ProduktfamilieShort Throw
    • ProduktgruppeLCD
    • Veröffentlichungsdatum2026-09-30
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Projektoren