Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LCD-Projektor, Portabel, PT-VMQ85 Serie
LCD-Projektor, Portabel, PT-VMQ85 Serie
LCD-Projektor, Portabel, PT-VMQ85 Serie
LCD-Projektor, Portabel, PT-VMQ85 Serie
LCD-Projektor, Portabel, PT-VMQ85 Serie
LCD-Projektor, Portabel, PT-VMQ85 Serie
LCD-Projektor, Portabel, PT-VMQ85 Serie
LCD-Projektor, Portabel, PT-VMQ85 Serie
LCD-Projektor, Portabel, PT-VMQ85 Serie

    LCD-Projektor, Portabel, PT-VMQ85 Serie

    Hauptmerkmale

    • Helle, kontrastreiche Details in jedem Raum

    Quad Pixel Drive und eine hohe Lichtleistung liefern scharfe 4K-Details aus einem kompakten LCD-Projektorgehäuse und unterstützen klare Bilder in gut beleuchteten Räumen und vielfältigen Anwendungen.
    -------

    • Einfach zu handhaben mit flexibler Installation

    Ein kompaktes, leichtes Design vereinfacht Transport und Einrichtung. 1,6x-Zoom, großer Lens-Shift-Bereich, Winkelmonitor, DIGITAL LINK und zwei HDMITM-Eingänge ermöglichen eine flexible Installation und effiziente Integration.
    -------

    • Energieeffizientes, umweltbewusstes Design

    Effiziente Bildgebung mit hoher Helligkeit wird mit Image Detection kombiniert, um unnötigen Verbrauch zu reduzieren. Recycelte Materialien und recycelbare Verpackungen helfen, die Umweltbelastung zu senken.

    Spezifikation
    • ProjektortypLCD-Projektoren
      LichtquelleLaserdioden
      Lichtleistung

      PT-VMQ85: 8.000 lm
      PT-VMQ75: 7.300 lm
      PT-VMQ65: 6.500 lm

      Lichtleistung (Mitte)

      PT-VMQ85: 8.400 lm
      PT-VMQ75: 7.600 lm
      PT-VMQ65: 6.800 lm

      Auflösung4K (3840 × 2400 Pixel mit Quad Pixel Drive: ON)

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerlcd_projector_vmq85
    • ProduktfamiliePortable
    • ProduktgruppeLCD
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-09-30
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Projektoren