Merkmale
- Klare Bildprojektion, die auch an hellen Orten gut sichtbar ist.
Trotz seines kompakten 6,5 kg leichten Gehäuses erreicht es eine hohe Helligkeit von bis zu 5.200 lm. Sein hohes Kontrastverhältnis von 3.000.000:1 und die Funktion „Daylight View Basic“ projizieren scharfe, klare Bilder selbst in hell erleuchteten Klassenzimmern und Konferenzräumen.
-------
- Hohe Flexibilität bei der Installation, unabhängig von der Umgebung.
Ausgestattet mit einem 1,6-fachen Zoomobjektiv, Lens-Shift-Funktion und digitaler Zoom-Erweiterung, passt es sich flexibel an unterschiedlichste Installationsumgebungen an. Darüber hinaus vereinfachen verschiedene Korrekturfunktionen wie die 6-Punkt-Korrektur und die Korrektur gekrümmter Bildschirme die Justierung während der Installation.
-------
- Förderung einer reibungslosen Zusammenarbeit
Mit QR-Code-basierter drahtloser LAN-Konnektivität, Kompatibilität mit dem drahtlosen Präsentationssystem „PressIT“ und CEC-Befehlsgesteuertem HDMI™-Eingang ermöglicht dieses Gerät eine reibungslose Inhaltsübertragung in Meetings und Kursen und schafft so eine angenehme Kommunikationsumgebung.