Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Leafline Training Table
Leafline Training Table

    Leafline Training Table

    Google-Übersetzung,
    LEAFLINE ist ein preisgekrönter Schulungstisch, der in Zusammenarbeit mit KOKUYO, dem Gewinner des Good Design Awards 2013, entwickelt wurde. Er verfügt über einen stapelbaren Klappmechanismus, eine stoßdämpfende Kante, feststellbare Rollen an der Rückseite und eine integrierte Aluminiumablage. Erhältlich in Weiß und Ahorn (Tischplatte) sowie in verschiedenen Größen von 1200 mm bis 1800 mm Breite.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerleafline-training-table
    • ProduktfamilieTraining Table
    • ProduktgruppeFolding Table
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-05-21
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)720
    • Breite (mm)1800
    • Tiefe (mm)600
    Links
    Verwandt
    • HauptmaterialMelamin
    • Entwickelt inJapan
    • Hergestellt inThailand
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Tische
    • IFCClassificationMöbel
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit