Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Mareel Meeting Table
Mareel Meeting Table

    Mareel Meeting Table

    Google-Übersetzung,
    MAREEL ist ein runder Besprechungstisch mit markantem zweifarbigem Gestell. Die Stahlbeine und die perforierte Stahlablage sind in ein- oder zweifarbigen Farbkombinationen erhältlich und setzen so einen dekorativen Akzent im Arbeitsbereich. Erhältlich in zwei Höhen: Standardhöhe (750 mm) und hohe Besprechungs-/Barhöhe (1000 mm), jeweils mit einem Tischplattendurchmesser von 1000 mm.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummermareel-meeting-table
    • ProduktfamilieMeeting Table
    • ProduktgruppeRound Meeting Table
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-05-21
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)750
    • Breite (mm)1000
    • Tiefe (mm)1000
    Links
    Verwandt
    • HauptmaterialMelamin
    • Entwickelt inThailand
    • Hergestellt inThailand
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Tische
    • IFCClassificationMöbel
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit