Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Parlay High Meeting Table

Parlay High Meeting Table

Google-Übersetzung,
PARLAY ist ein Stehtisch mit einem A-förmigen Stahlgestell. Die weiße Tischplatte ist mit vier verschiedenen Kantenprofilen erhältlich – Weiß, Eiche, Nussbaum oder Multiplex – und sowohl mit gerader als auch mit schräger Kante. Er ist für die Zusammenarbeit im Stehen konzipiert und in drei Längen verfügbar: 2000 mm, 2400 mm und 3000 mm. Die Höhe beträgt 950 mm.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerparlay-high-meeting-table
  • ProduktfamilieMeeting Table
  • ProduktgruppeHigh Meeting Table
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-05-21
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)950
  • Breite (mm)2400
  • Tiefe (mm)1100
Links
Verwandt
  • HauptmaterialMelamin
  • Entwickelt inThailand
  • Hergestellt inThailand
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Tische
  • IFCClassificationMöbel
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit