Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Practical Electric Height Adjustable Table
Practical Electric Height Adjustable Table
Practical Electric Height Adjustable Table

    Practical Electric Height Adjustable Table

    Google-Übersetzung,
    PRACTICAL ist ein elektrisch höhenverstellbarer Tisch mit einem markanten Dreibein-Fuß. Er verfügt über einen automatischen Höhenverstellschalter mit drei voreingestellten Stufen und eine automatische Sicherheitsstopp-Funktion. Erhältlich mit rechteckiger (CSQ) und gebogener (CRO) Tischplatte. Optional ist eine Akustik-Schirmwand aus Filz (PRACTICAL-FS1545) erhältlich. Die Höhe ist von 610 mm bis 1260 mm verstellbar.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerpractical-electric-height-adjustable-table
    • ProduktfamilieHeight Adjustable Table
    • ProduktgruppeElectric Height Adjustable
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-05-21
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)935
    • Breite (mm)1500
    • Tiefe (mm)750
    Links
    Verwandt
    • HauptmaterialMelamin
    • Entwickelt inThailand
    • Hergestellt inThailand
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Tische
    • IFCClassificationMöbel
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit