Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Reed-PP Training Table with Electrical System
Reed-PP Training Table with Electrical System

    Reed-PP Training Table with Electrical System

    Google-Übersetzung,
    Der REED-PP ist ein Schulungstisch mit integrierter Stromversorgung. Er verfügt über eine ausfahrbare Steckdose mit Steckdosen und USB-Anschlüssen. Mehrere Tische lassen sich magnetisch verbinden. Feststellbare Rollen und ein Klappmechanismus erleichtern das Zusammenklappen. Kompatibel mit dem Zubehör REED-BOOKSHELF. Erhältlich in den Breiten 1500 mm und 1800 mm.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerreed-pp-training-table-electrical-system
    • ProduktfamilieTraining Table
    • ProduktgruppeFolding Table
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-05-21
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)730
    • Breite (mm)1800
    • Tiefe (mm)600
    Links
    Verwandt
    • HauptmaterialMelamin
    • Entwickelt inThailand
    • Hergestellt inThailand
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Tische
    • IFCClassificationMöbel

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit