Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Walton Pneumatic Height Adjustable Table
Walton Pneumatic Height Adjustable Table
Walton Pneumatic Height Adjustable Table
Walton Pneumatic Height Adjustable Table
Walton Pneumatic Height Adjustable Table

    Walton Pneumatic Height Adjustable Table

    Google-Übersetzung,
    Der pneumatisch höhenverstellbare Tisch WALTON ist als ein- und zweibeinige Ausführung erhältlich. Die einbeinige Variante besteht aus Aluminium-Gestell in Druckguss- und Strangpresstechnik und ist mit runder, gebogener oder quadratischer Tischplatte verfügbar. Die zweibeinige Variante verfügt über eine Stahlkonstruktion und eignet sich ideal für den Einsatz als Arbeitsplatz. Die Höhe lässt sich von 630 mm bis 1020 mm (einbeinig) bzw. von 750 mm bis 1050 mm (zweibeinig) verstellen.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerwalton-pneumatic-height-adjustable-table
    • ProduktfamilieHeight Adjustable Table
    • ProduktgruppePneumatic Height Adjustable
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-05-21
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)825
    • Breite (mm)1000
    • Tiefe (mm)1000
    Links
    Verwandt
    • HauptmaterialMelamin
    • Entwickelt inThailand
    • Hergestellt inThailand
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Tische
    • IFCClassificationMöbel
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit