Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wandraute 44 × 44
Wandraute 44 × 44
Wandraute 44 × 44
Wandraute 44 × 44
Wandraute 44 × 44
    PREFA

    Wandraute 44 × 44

    PREFA Wandraute im großzügigen Format 44 × 44 cm verleihen der bewährten “Schuppenoptik” überraschende Akzente. Die Faszinierende Rautenform ermöglicht die Realisierung eines modern strukturierten Fassaden-Erscheinungsbildes, das die hohe Qualität der Gesamtplanung unterstreicht und jedes Gebäude zu einem charaktervollen Unikat macht. Durch die integrierten Befestigungsleisten können die Fassadenelemente rasch und kostengünstig montiert werden.

    • Optisch abgestimmtes Design 
    • Neues Montagesystem – integrierte Befestigungsleiste durch neues Montagesystem rasche Verlegung möglich
    • Systemoptimierung
    • In 9 Standardfarben verfügbar
    Spezifikation
      • Farbsortiment mit 9 Standardfarben - Oberfläche stucco
      • auf Wunsch auch in glatter Ausführung lieferbar (Lieferzeit 10 Tage), naturblank auf Anfrage

      Technische Infos zum Produkt: 

      MATERIAL: Aluminium 0,7 mm stark

      SICHTSEITE: Coil Coating

      RÜCKSEITE: Schutzlack

      SEITENLÄNGE: 440 × 440 mm in verlegter Fläche

      GEWICHT: 1 m² = ca. 2,6 kg = 5,24 Stk. Wandrauten 44 × 44

      VERPACKUNGSEINHEIT: Karton mit 42 Stk. = 8 m²

      VERLEGUNG: Auf Vollschalung (mind. 24 mm stark) BEFESTIGUNG: direkt, mit 4 Stk. PREFA Rillennägel 28/25

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerrhomboid-facade-tile-44x44
    • ProduktfamilieFassade
    • ProduktgruppeFacade System
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-09-16
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)437
    • Breite (mm)437
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inÖsterreich
    • Nettogewicht (kg)0.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Vorhangfassaden

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa