Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Dachraute klein
Dachraute klein
Dachraute klein
Dachraute klein
    PREFA

    Dachraute klein

    Mit kleinformatigen Dachrauten aus farbbeschichtetem Aluminium können architektonische Besonderheiten wirkungsvoll hervorgehoben werden. Kleinere Fassadenflächen, Giebel, Schornsteine oder Erker lassen sich formschön und mit Liebe zum Detail eindecken. Optisch ansprechende Farbmuster lassen jedes Objekt einzigartig werden. Besonders reizvoll ist es, die kleinen Dachrauten mit mit anderen Fassadenelementen zu kombinieren.

    • In 9 Standardfarben verfügbar
    • 40 Jahre Garantie 
    • Legierung nach EN 1396
    • Beschichtung nach Coil-Coating-Verfahren
    Spezifikation
      • in 9 Standardfarben verfügbar (Oberfläche stucco)
      • auf Wunsch in glatter Ausführung lieferbar
      • Für Kleinflächen, wie zum Beispiel Vordächer, Türme und Wandbekleidungen, allerdings nicht für die komplette Dacheindeckung geeignet.

      OBERFLÄCHE: In 9 Farben verfügbar

      MATERIAL: Aluminium 0,7 mm stark

      SICHTSEITE: Coil Coating

      RÜCKSEITE: Schutzlack

      GRÖSSE: 305 × 175 mm

      GEWICHT PRO M²: ca. 3,00 kg

      STÜCK PRO M²: 43 Stk.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummersmall-rhomboid-roof-tile
    • ProduktfamilieDachsysteme
    • ProduktgruppeDachsysteme
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-09-16
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)305
    • Breite (mm)175
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inÖsterreich
    • Nettogewicht (kg)0.07
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Dachelemente

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit