Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
14263 - STAINLESS STEEL SANITARYWARE - Wall-mounted Wash Trough - 1200mm
Presto

14263 - STAINLESS STEEL SANITARYWARE - Wall-mounted Wash Trough - 1200mm

Google-Übersetzung,

14263 - SANITÄRWAREN AUS EDELSTAHL - Waschrinne zur Wandmontage - 1200 mm

Spezifikation
  • Variants : 14263 Connexion type : Attente mâle G 3/4" (20x27) en eau froide Pressure : 1 - 5 bar dynamique Warranty : 10 ans Function : kit chasse directe pour WC, antivandalisme avec fonction Sécurité Traversée de cloison antivandalisme (120mm max) et accessoires. Raccordement arrière via gaine technique Finish : Laiton, Laiton chromé Connexion : Attente mâle G 3/4" (20x27) en eau froide
Technische Spezifikation
  • Referenznummer14263
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeStainless Steel Sanitary ware
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-07-30
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika