Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
55432 - CONCEALED SENSOR FLUSH VALVE - PRESTO NOVA Mixer - 1,9l/mn
Presto

55432 - CONCEALED SENSOR FLUSH VALVE - PRESTO NOVA Mixer - 1,9l/mn

Google-Übersetzung,

55432 – PRESTO 7100 XL N, Unterputz-Sensor-Spülventil – Netzbetrieb.

Spezifikation
  • > Working pressure:

    • 1 to 5 bar

    > Volume of water delivered (adjustable on request through PRESTO setting tool):

    • Small volume: 4 L (+/- 1 L) Adjustable from 2 to 6 L at 2.5 bar
    • Large volume: 6 L (+/- 1 L) Adjustable from 4 to 9 L at 2.5 bar
    • Volume preset at +/- 1,5 L on pressure range from 1,2 to 4 bar
    • Anti-water-hammering device
    • Automatic 1 l/s flow limiter, from 1.2 to 4 bar dynamic working pressure

    > Operation :

    • Double flush volume automatic detection depending on the time of user presence (4/6L - short/long detection)
    • By pass manual 6L push button (flush can be activated in case of power failure)

    > Power supply :

    • With mains 7V via 12V / 24V AC or DC. Compatible with 230 V AC / 12 V AC transformer not included ( See Ref. 90464 / 90711/ 90610 / 90685 / 90704 / 90686).

    > Hydraulic supply :

    • On PRESTO 1000 XL tap with 3/4" (20x27) integrated stop valve
    • Outlet connection on flush pipe Ø 28 mm

    > Material and colour finish :

    • Bright brass body and stop valve
    • Anti-vandal brushed stainless steel 304l front plate

    > Security :

    • Vacuum breaker device prevents the contamination of the water network from polluted water backflow
    • Patented anti-blocking "S" system to avoid the water to flow continuously
    • The solenoid valve will be closed automatically in case of low battery or any damage of detector

    > Delivered with :

    • 1 concealed box
    • 1 integrated stop valve
    • Instruction manual

    > Standards & approvals :

    • Brass body in accordance with EN 1982, EN 12164, EN 12165
    • 200-hour neutral salt spray resistant (NSS) in accordance with ISO 9227
Technische Spezifikation
  • Referenznummer55432
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeFlush valve
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-10-15
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit