Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
27482 - DL 400 SE timed-flow shower, exposed with ceiling head, with stop valve
Presto

27482 - DL 400 SE timed-flow shower, exposed with ceiling head, with stop valve

Google-Übersetzung,

27482 - DL 400 SE - DL 400 SE Zeitschaltuhr-Dusche, Aufputzmontage mit Deckenbrausekopf und Absperrventil

Spezifikation
  • Functionality

    • Flexible mechanical release suitable for PMR, children and the elderly

    Recommended operating pressure:

    • 1 to 5 bars

    Flow rate:

    • 6 l/min at 3 bars via integrated flow regulator
    • Anti-waterhammer device
    • Fixed shower head with adjustable grid and anti-scale pimples

    Flow duration:

    • 30 seconds (-10/+5 s.)

    Hydraulic supply:

    • M G 3/4'' (20x27) from top on telescopic straight male shut-off valve

    Finish material(s) and color(s):

    • Injection-molded metal body
    • Extruded Aluminum-Magnesium-Silicon 6060 alloy profile
    • Metal control, chrome finish

    Heat resistance:

    • This valve withstands a temperature of 75°C for 30 minutes in thermal shock conditions

    Safety:

    • System S® prevents blockage in continuous flow

    Standards:

    • Nickel-chromium surface treatment to NF EN12540
    • Neutral salt spray resistance (NSS): 200 h to NF ISO 9227
Technische Spezifikation
  • Referenznummer27482
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeShower Panel.
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-09-01
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit