Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
29002 - SAFETY THERMOSTATIC MIXING VALVES - Thermostatic mixing valve with temperature locking
Presto

29002 - SAFETY THERMOSTATIC MIXING VALVES - Thermostatic mixing valve with temperature locking

Google-Übersetzung,

29002 - SICHERHEITSTHERMOSTATMISCHER - Thermostatisches Mischventil mit Temperatursperre

Spezifikation
  • > Flow :

    • Out Flow rate of mitigated water at 3 bar : 57L/min
    • Minimal out flow rate of mitigated water : 5L/min

    > Temperature :

    • Temperature range : 30 to 65°C
    • Temperature, hot water inlet : 85°C max
    • Minimum differential temperature : 15°C (Between hot water inlet and mixed outlet)
    • Stability of mixed water temperature : +/- 2°C

    > Hydraulic supply :

    • G 3/4" Inlet and outlet
    • Marked hot water (H) and cold water (C)

    > Thermal resistance :

    • Designed to withstand thermal shocks at temperatures over 75°C during 30 min

    > Security :

    • Anti-scald system: flow is immediately stopped if the cold water is cut off
    • Possibility of blocking the internal temperature

    > Delivered with :

    • 2 Filter gaskets
    • 2 NF check valves
    • Instruction manual

    > Standards & approvals :

    • 200-hour neutral salt spray resistant (NSS) in accordance with ISO 9227
    • Brass body in accordance with EN 1982, EN 12164, EN 12156
Technische Spezifikation
  • Referenznummer29002
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeThermostatic mixing valve
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-07-30
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Weitere Sanitärobjekte

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit