Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
75235 - SANIFIRST - ROBINETTERIE SANTÉ - Wall mount kit for 150 mm span, with integrated hot and cold water loop-back with solder connection
Presto

75235 - SANIFIRST - ROBINETTERIE SANTÉ - Wall mount kit for 150 mm span, with integrated hot and cold water loop-back with solder connection

Google-Übersetzung,

75235 - SANIFIRST - ROBINETTERIE SANTÉ - Wandmontagesatz für 150 mm Spannweite, mit integrierter Warm- und Kaltwasserrückführung mit Lötanschluss

Spezifikation
  • Benefits of the product

    • - Wall-mounted
    • - Maximum thickness of wall 28mm
    • - Wall reinforcement
    • - Solder connections
    • - Fixed spacing 150mm
    • - A double connection for network flow

    Description

    • Wall mounting kit, screw-free, for 150 mm span, with solder connection Galvanised reinforcement plate, 2 nuts, 2 brass lock nuts and tube fittings CU 12X14 for soldering for perfect connection. Output M G’3/4 Can be mounted on all installations (maximum thickness of wall 28mm). 3-way continuous connection. 10 year warranty. Sanifirst brand, wall-mount kit for 150 mm span, with hot water loop-back with solder connection REF: 75235 or approved equivalent.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer75235
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeSanifirst
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-10-19
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika