Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
30315 - Long tube wall-mounted spout ø26 mm, 200 mm, for partition 1-50 mm, M1/2
Presto

30315 - Long tube wall-mounted spout ø26 mm, 200 mm, for partition 1-50 mm, M1/2

Google-Übersetzung,

30315 - Langrohr-Wandauslauf ø26 mm, 200 mm, für Trennwände 1-50 mm, M1/2

Spezifikation
  • > Working pressure :

    • 1 to 5 bar

    > Flow :

    • Full flow

    > Functionality :

    • 26 mm diameter wall-mounted tube spout
    • L1 = 200 mm L2 = 50 mm

    > Hydraulic supply :

    • M G 1/2" (15x21) with threaded end for 50 mm wide cross-partition

    > Thermal resistance :

    • Resistant to a temperature of 75°C for 30-minute-thermal-shocks

    > Delivered with :

    • Suitable gasket
    • 1 Rose
    • Aerator
    • Nut

    > Standards & approvals :

    • Brass body and component in accordance with EN 1982/CC754S, NF EN 12164/CW614N, NF EN 12165/CW617N
    • Molded chrome-plated body in accordance with EN 12540
    • 200-hour neutral salt spray resistant (NSS) in accordance with ISO 9227
Technische Spezifikation
  • Referenznummer30315
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeTapware - Single, Mixers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-08-31
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika