Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
31707 - PRESTO 12 NEO - Wall-mounted exposed timed-flow urinal tap
Presto

31707 - PRESTO 12 NEO - Wall-mounted exposed timed-flow urinal tap

Google-Übersetzung,

31707 - PRESTO 12 NEO - Urinal-Mischbatterie mit Zeitschaltuhr, Aufputzmontage, Wasserzulauf von hinten, ohne Mutter

Spezifikation
  • > Working pressure :

    • 1 to 5 bar

    > Flow :

    • 9l/min at 3 bar - 4 position flow adjustment device
    • Anti-water-hammering design

    > Flow time :

    • 6 seconds (± 2 sec.)

    > Hydraulic supply :

    • Rear water inlet
    • M G 1/2" (15x21) inlet and outlet in corner

    > Delivered with :

    • 1 Flat gasket
    • 1 Loose wall flange
    • 1 Instruction manual

    > Standards & approvals :

    • Brass body in accordance with EN 1982, EN 12164, EN 12165
    • Molded chrome-plated body in accordance with EN 12540
    • 200-hour neutral salt spray resistant (NSS) in accordance with ISO 9227
Technische Spezifikation
  • Referenznummer31707
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeUrinal valve
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-10-14
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Urinale

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika