Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
71018 - Vandal Proof Washbassin Extra flat
Presto

71018 - Vandal Proof Washbassin Extra flat

Google-Übersetzung,

71018 - SANITÄRWAREN AUS EDELSTAHL - Vandalensicheres Waschbecken Extra flach

Spezifikation
  • > Description:

    • Seamless shaped vandal resistant washbasin without overflow
    • With pressed in grill drain and welded drain pipe
    • Closed bottom with entrance hatchway for attachment and connection.
    • Water trap could be install in or behind the wall
    • Fit for wheel chair users and disable people

    > Material:

    • Stainless steel AISI 304
    • 1,5 mm Thickness
    • Satin brushed finish

    > Dimension:

    • W 400 x D 390 x H 148 mm
    • Washbowl Ø 300 mm H 60mm

    > Certification:

    • CE certification
    • Comply with NF EN 14388 - CL 00
Technische Spezifikation
  • Referenznummer71018-vandal-proof-washbassin-extra-flat
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeStainless Steel Sanitary ware
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-10-19
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)148
  • Breite (mm)400
  • Tiefe (mm)390
Verwandt
  • HauptmaterialStainless steel 304
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika