Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
35307 - TIMED FLOW TAP WARE FOR ABLUTION
Presto

35307 - TIMED FLOW TAP WARE FOR ABLUTION

Google-Übersetzung,

35307 – Zeitgesteuerte Armatur für die Waschung – Wandmontierter PRESTO ALPA MONO-Mischbatterie

Spezifikation
  • > Working pressure:

    • 1 to 5 bar

    > Flow:

    • 1,9 l/min maximum with integrated flow limiter
    • Dual Flow Regulation (inlet and outlet)
    • Spray type
    • Anti-water-hammering design

    > Flow time:

    • 15 seconds (- 5 / + 5 seconds)
    • Equipped against corrosion and lime scale with a self-cleaning needle
    • Contanst and reliable time flow with the use of synthetic ruby mechanism

    > Hydraulic supply:

    • Femal Nut G 3/4" (20x27)
    • Integrated NF non return valves

    > Material and colour finish:

    • Chrome-plated knob
    • One piece brass body

    > Thermal resistance:

    • Resistant to a temperature of 75°C for 30-minute-thermal-shocks

    > Delivered with:

    • 2 Filter seal
    • 1 Straight Swivel spout 120mm (with locking possibility)
    • 1 Bras Pin (to lock spout rotation)

    > Standards & approvals:

    • Brass body in accordance with EN 1982, EN 12164, EN 12156
    • Molded chrome-plated body in accordance with EN 12540
    • 200-hour neutral salt spray resistant (NSS) in accordance with ISO 9227
    • SASO Approved - Rate A
Technische Spezifikation
  • Referenznummer35307
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeTapware - Single, Mixers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-10-14
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika