Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
55134 - P5750 High sensor basin mixer deck-mounted, 8 l/min, battery, fixed base, 30 sec
Presto

55134 - P5750 High sensor basin mixer deck-mounted, 8 l/min, battery, fixed base, 30 sec

Google-Übersetzung,

55134 - P5750 Waschtischarmatur mit hohem Sensor, Aufputzmontage, 8 l/min, Akku, fester Sockel, 30 Sek.

Spezifikation
  • > Working pressure :

    • 1 to 5 bar

    > Operation:

    • Starts automatically by hand detection
    • Sensor trigger suitable for PRM, elderly, children and disabled people
    • 30 seconds flow time with start / stop function by hand detection

    > Flow :

    • 6l/min with regulated star-shaped flow straightener (to limit biofilm fixation)
    • Anti-water-hammering design

    > Hydraulic supply :

    • F G 3/8" (12x17) hoses

    > Power supply :

    • External 6V CRP2 lithium battery in IP65 waterproof case

    > Material and colour finish :

    • Chrome-plated brass body
    • Chrome-plated brass base
    • Smooth spout and body without water nor bacteria retention

    > Thermal resistance :

    • Resistant to a temperature of 75°C for 30-minute-thermal-shocks

    > Security :

    • Anti-overflow security time set to 30 seconds preventing the water to flow continuously
    • Periodic hygienic 30 seconds duty flush, every 72 hours after last use
    • Automatic shutdown of solenoid valve in case of low battery or sensor damage

    > Delivered with :

    • 1 Brass clamping nut
    • 1 Seal and washer
    • 2 PEX hoses with 3/8" (12x17) female nut with integrated filters and NF check valves
    • 2 Stop valves with filters for wall/bracket mounting
    • 1 Self-adhesive sticker

    > Standards & approvals :

    • Brass body in accordance with EN 1982, EN 12164, EN 12165
    • Resistant to salt spray 200 H (NSS test) in accordance with standard/ NF ISO 9227
Technische Spezifikation
  • Referenznummer55134
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeTapware - Single, Mixers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-08-31
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit