Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
55381 - NOVA - deck-mounted sensor single tap, mains, 3l/min, stop valve
Presto

55381 - NOVA - deck-mounted sensor single tap, mains, 3l/min, stop valve

Google-Übersetzung,

55381 - NOVA - NOVA Deckmontage-Sensor-Einzelhahn, Netzanschluss, 3 l/min, Absperrventil

Spezifikation
  • > Working pressure :

    • 1 to 5 bar

    > Flow :

    • 3l/min with integrated flow limiter
    • High quality anti-limescale aerator
    • Anti-water-hammering design
    • Sensor trigger suitable for elderly and disabled people

    > Hydraulic supply :

    • G 3/8" (12x17) - Cold or premixed water

    > Power supply :

    • 230 VAC / 7 VDC transformer in IP65 waterproof case

    > Material and colour finish :

    • Injected molded metal body and cover
    • Chrome finishing

    > Thermal resistance :

    • Resistant to a temperature of 75°C for 30-minute-thermal-shocks

    > Security :

    • Anti-overflow security time: 30 seconds
    • Duty flush 30 sec each 24h after last use
    • Anti-blocking system preventing the water to flow continuously
    • Low battery alert (blinking led light)

    > Delivered with :

    • 1 Brass clamping nut
    • 1 Gasket and 1 Washer
    • 1 Hose with revolving nut
    • 1 Stop valve MM G 3/8" (12x17)
    • 1 Filter gasket
    • 1 Self-adhesive sticker
    • Instruction manual

    > Standards & approvals :

    • Brass body in accordance with NF EN1982, EN12164, NF EN 12165
    • 200-hour neutral salt spray resistant (NSS) in accordance with NF ISO 9227
Technische Spezifikation
  • Referenznummer55381
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeTapware - Single, Mixers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-08-27
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit