Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
57100NM - PRESTO LINEA® - Wall-mounted single sensor tap
Presto

57100NM - PRESTO LINEA® - Wall-mounted single sensor tap

Google-Übersetzung,

57100CB -PRESTO LINEA® - Wandmontierter Einzelsensor-Wasserhahn, vollintegriert, Batterie, 3l/min, Mattschwarz

Spezifikation
  • > Working pressure :

    • 1 to 5 bar

    > Function:

    • Starts and stops automatically by hand detection
    • Sensor trigger suitable for PRM, elderly, children and disabled people

    > Flow:

    • 3l/min at 3 bar with integrated regulated anti-limescale aerator

    > Hydraulic supply :

    • G 1/2'' (15x21) - Cold or premixed water
    • Integrated stop valve

    > Power supply :

    • Integrated 3V CR123A lithium batteries (x2)

    > Material and colour finish:

    • External brass body: Matte black finish (electrolytic treatment)
    • Molded metal cover: Matte black finish (electrolytic treatment)
    • Internal lead-free brass body

    > Thermal resistance :

    • Resistant to a temperature of 75°C for 30-minute-thermal-shocks

    > Security :

    • Anti-overflow security time set to 30 seconds preventing the water to flow continuously
    • Automatic shutdown of solenoid valve in case of low battery or sensor damage
    • Duty flush 30 sec every 24h after last use 
    • Smooth inner body for limiting biofilm binding and bacterial development
    • Low battery alert (blinking led light)

    > Installation

    • Recommended installation hight : 30 cm above the bottom of the washbasin

    > Delivered with

    • 1 wall rose
    • 1 Filter gasket
    • 1 Self-adhesive sticker
    • 1 Instruction manual

    > Standards & approvals :

    • Lead-free brass in accordance with NF EN1982, EN12164, NF EN 12165, 4MS, RoHS, Reach, NSF-372, UBA list compliant
    • Dezincification compliant with ISO 6509 and NDZ
    • 200-hour neutral salt spray resistant (NSS) in accordance with NF ISO 9227
Technische Spezifikation
  • Referenznummer57100NM
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeTapware - Single, Mixers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-10-15
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)60
  • Breite (mm)60
  • Tiefe (mm)257
Verwandt
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit