Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LINEA washbasin deck-mounted touch single tap, battery 3l/min, 7sec
Presto

LINEA washbasin deck-mounted touch single tap, battery 3l/min, 7sec

Google-Übersetzung,

57270 - Deckmontierter, einzelner, empfindlicher Wasserhahn, Batterie, 3 l/min, 7 Sek.

Spezifikation
  • > Recommended Operating Pressure

    • 1 to 5 bars

    > Function

    • Soft touch activation by gently pressing the TOUCH button adapted for PRM
    • Automatic shut-off after preset timing
    • Voluntary shut-off with start/stop function

    > Flow Time

    • 7 seconds default setting
    • Adjustable duration from 1 second to 5 minutes via button programming without software

    > Flow Rate

    • 3l/min at 3 bar with integrated anti-limescale aerator

    > Hydraulic Supply

    • PEX Flexible F G 3/8'' (12x17) for cold or premixed water

    > Power Supply

    • Integrated 3V CR123A lithium batteries (included)

    > Material and Finish

    • Brass body: Chrome finish
    • Molded metal cover : Chrome finish

    > Thermal Resistance

    • Resistant to a temperature of 75°C for 30-minute-thermal-shocks

    > Safety

    • Smooth internal body to limit biofilm and bacterial growth
    • Adjustable hygienic automatic flushing of 30 seconds every 24 hours after the last use, limiting bacterial development
    • Automatic solenoid valve shutdown in case of low battery.

    > Settings

    • Flow time, automatic flushing duration, automatic flushing frequency, long-duration flow activation (for thermal shock)

    > Delivered with

    • 1 fixing nut, 1 gasket, and 1 washer
    • 1 PEX flexible hose with swivel nut, non-return valve NF, and basket filter
    • 1 signaling sticker
    • 1 installation manual

    > Standards / Approvals

    • Lead-free brass in accordance with NF EN1982, EN12164, NF EN12165
    • Dezincification compliant with ISO 6509 and NDZ
    • 200-hour neutral salt spray resistant (NSS) in accordance with NF ISO 9227
Technische Spezifikation
  • Referenznummer57270
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeTapware - Single, Mixers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-03-31
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit